Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

BOITE A BOUTONS VIDE XAPM METALLIQUE 3 PERCAGES HORIZONTAUX SPEC H2

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAP
    fonction produit
    Poste de commande vide moulé sous pression
    Nom de l'appareil
    XAPM
    destination du produit
    Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
    taille plateau avant produit
    80 x 130 mm
    profondeur utilisable
    74,5 mm
    nombre de trous
    3 trous
    couleur de la base du boîtier
    Bleu
    couleur du capot
    Bleu
    matière
    Alliage de zinc
    entrée de câble
    1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
    1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
    montage de l'appareil
    Encastré
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP69 se conformer à NF C 20-010
    IP69K
    Complémentaires
    nombre de rangées verticaux
    1
    poids du produit
    0,815 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -40…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XAP Metal enclosures, XALB, XALJ Control stations (Version 1.0)
    XAPM, XAPG Metal enclosures (Version 1.0)
    Date 29/10/18
    Taille 300 B
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/07/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XAL Control Stations, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.