Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4 ATEX D
XB4BG21EX Schneider Electric

XB4BG21EX

Green premium brand logo
XB4BG21EX Schneider Electric
XB4BG21EX
Green premium brand logo

Harmony XB4 - bouton tourn Atex - 2 pos fixes - retrait 1 - 1F - Ø22 - noir

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Bouton-tournant complet
    Nom de l'appareil
    XB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Type de tête
    Standard
    diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Zone poussière
    Zone 21 - 22
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    bouton-tournant à clé
    Numéro de clé
    455
    Description des contacts
    1 "F"
    Complémentaires
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
    Montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-1
    Entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support)
    Profondeur d'encastrement
    43 mm
    Marquage
    Ex tb IIIC
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Utilisation des contacts
    Contacts standards
    Ouverture positive
    Sans
    Valeur du couple
    0,14 N.m état électrique modifié par "F"
    Endurance mécanique
    3000000 cycle
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Durée de vie électrique
    1000000 cycle AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1: annexe C
    1000000 cycle AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1: annexe C
    1000000 cycle AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1: annexe C
    1000000 cycle DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1: annexe C
    1000000 cycle DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN 60947-5-1: annexe C
    Fiabilité électrique
    Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/IEC 60947-5-4
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Catégorie de surtension
    I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    CEI 60079-0:2007
    CEI 60079-31:2008
    Directives
    94/9/CE - directive ATEX
    Certifications du produit
    INERIS 04ATEX9004U
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,122 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,200 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français8
    • anglais9
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 01/07/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 01/07/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATEX KEY SELECTOR SWITCH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    1,015 KB
    zip
    509.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.5 MB
    Date 25/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    1,015 KB
    zip
    509.6 KB
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with key Diam 22 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    60.1 KB
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    130.5 KB
    wmf
    14 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 208.3 KB
    Date 27/03/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    60.1 KB
    dwf
    3.7 KB
    dxf
    130.5 KB
    wmf
    14 KB
    ATEX Explosive atmosphère Selector switch with key Diam 22 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    56.9 KB
    dwf
    3 KB
    dxf
    118.4 KB
    wmf
    19 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 197.3 KB
    Date 27/03/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    56.9 KB
    dwf
    3 KB
    dxf
    118.4 KB
    wmf
    19 KB
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 22/05/13
    Description
    INERIS Certificate
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.8 KB
    Date 01/07/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B...EX Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.8 KB
    Date 16/04/18
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG21EX : Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG21EX : Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB4BG21EX : Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/12/20
    Description
    Harmony XB4 - bouton à clé 455 Atx - Ø22 - 2 pos fix - retr G - 1F - vis étrier
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.