Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
XB4BG41 Schneider Electric

XB4BG41

Green premium brand logo
XB4BG41 Schneider Electric
XB4BG41
Green premium brand logo

Harmony XB4 - bouton tourn clé455 - 2 pos fixes - retr 2 pos - 1F - Ø22 - noir

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Type de produit ou équipement
    Commutateur
    Nom de l'appareil
    XB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Profil de l'unité de commande
    Noir bouton-tournant à clé
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Description des contacts
    1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/IEC 60947-1
    Complémentaires
    Hauteur
    47 mm
    Largeur
    30 mm
    Profondeur
    86 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Poids du produit