Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB7
XB7NG21 Schneider Electric

XB7NG21

Green premium brand logo
XB7NG21 Schneider Electric
XB7NG21
Green premium brand logo

Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à clé - 2 positions - 1F

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB7
    Type de produit ou équipement
    Commutateur
    Nom de l'appareil
    XB7
    diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    10
    Poids du produit
    0,05 kg
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
    IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rond
    Type d'unité de commande
    position maintenue
    Positions de l'unité de commande
    2 position 90°
    Type de verrouillage par serrure
    Ronis 455
    Position de retrait de la clé
    À gauche
    Description des contacts
    1 "F"
    Ouverture positive
    Sans
    Complémentaires
    Largeur hors tout CAO
    29 mm
    Hauteur hors tout CAO
    29 mm
    Profondeur hors tout CAO
    83 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    Montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/IEC 60947-1
    Entraxe de fixation
    >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
    Mode de fixation
    Écrou de fixation: 2…2,4 N.m
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante