Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS
XPSVNE3742HSP Schneider Electric

XPSVNE3742HSP

Green premium brand logo
XPSVNE3742HSP Schneider Electric
XPSVNE3742HSP
Green premium brand logo

Preventa XPSVN - module - détect. vitesse nulle - 230Vca pr alim. moteur >60Hz

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSVNE
    utilisation module sécurité
    Pour la détection de vitesse nulle
    Fonction du module
    Surveillance du démarreur étoile-triangle et interrupteur à carter type XCS E
    Surveillance du moteur triphasé avec démarrage étoile-triangle
    Moteur triphasé de surveill avec nbr de pôles variable et démarr étoile-triangle
    Surveillance du moteur triphasé + variateur de vitesse
    Surveillance XPS AK
    Surveillance du moteur CC
    Surveillance du moteur triphasé
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL2 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 124.1 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 9.26E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC - 15...10 %
    type de sortie
    Relais, 1F+1O circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    2 sorties statiques
    Complémentaires
    Destination du produit
    Pour alimentation de moteur > 60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    7 VA
    Tension d'entrée
    500 Vrms
    seuil de détection en entrée
    0,01 à 0,1 V
    pouvoir de coupure
    180 VA holding AC-15 C300 relay output
    1800 VA inrush AC-15 C300 relay output
    pouvoir de coupure
    1,2 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "O"
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "F"
    10 mA à 48 V pour circuit de sortie statique
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2,5 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 2) conforming to DIN VDE 0110 parts 1 and 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
    Signalisation locale
    4 LEDs
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 1,5 mm² sans embout, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 1 mm² avec embout de câble, sans lunette, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, avec lunette, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, sans lunette, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,5…1,5 mm² avec embout de câble, avec double lunette, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 1 mm² sans embout, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Profondeur
    114 mm
    Hauteur
    99 mm
    Largeur
    45 mm
    Poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (terminals) conforming to EN/IEC 60529
    IP40 (enclosure) conforming to EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,390 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais10
    • allemand3
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 910.8 KB
    Date 25/09/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 901.1 KB
    Date 25/09/20
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 209.2 KB
    Date 16/12/15
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Version 1.2)
    Description
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 11/12/19
    Description
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format htm
    Taille 202 B
    Date 01/07/10
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 368 KB
    Date 01/03/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 530.5 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSVNE3742HSP : XPSVNE3742HSP_REACH_DECLARATION
    Description
    XPSVNE3742HSP_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    XPSVNE3742HSP_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSVNE3742HSP : XPSVNE3742HSP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XPSVNE3742HSP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    XPSVNE3742HSP_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSVNE3742HSP : XPSVNE3742HSP_ROHS_DECLARATION
    Description
    XPSVNE3742HSP_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    XPSVNE3742HSP_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions