Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   XR et XF
XR2AB06K04 Schneider Electric

XR2AB06K04

XR2AB06K04 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    XR et XF
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course à vis haute résistance à un étage
    Nom de l'appareil
    XR2
    Application spécifique du produit
    Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
    Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
    Matière
    Sheet steel: enclosure
    type d'unité de commande
    Drive shaft, end fittings with sprocket key and washer
    vitesse de rotation maximale
    12 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
    nombre théorique de tours
    0,4 de arbre d'entraînement d'entrée
    Nombre de pôles
    1
    Complémentaires
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    nombre de tours maxi
    6 of threaded shaft
    pas de la vis du tambour
    4 mm
    rayon aiguille commande
    40 mm
    longueur de la course hélicoïdale développée
    4 mm
    angle de fixation différentielle
    30 ° contact actuators measured at finger
    Précision de répétition
    0,02 % sur le point de déclenchement
    nombre de dents
    16 (pignon B)
    16 (pignon D)
    59 (pignon A)
    59 (pignon C)
    nombre réel de tours
    0,441 (arbre d'entraînement d'entrée)
    Description des contacts
    6 F/O
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    [Ie] courant assigné d'emploi
    A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartridge fuse gG
    mode de raccordement
    Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    Screw clamp terminals, 2 x 2.5 mm² without cable end
    durée de vie électrique
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 12 V, 70 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 127 V, 270 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 220 V, 290 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 24 V, 120 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 380 V, 300 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 48 V, 180 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 500 V, 300 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 12 V, 45 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 127 V, 180 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 220 V, 200 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 24 V, 75 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 380 V, 200 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 48 V, 120 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 500 V, 200 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 12 V, 100 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 127 V, 1050 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 220 V, 1150 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 24 V, 220 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 380 V, 1150 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 48 V, 480 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz inductive at 500 V, 1200 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 12 V, 100 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 127 V, 700 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 220 V, 750 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 24 V, 200 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 380 V, 800 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 48 V, 400 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles AC-15 50/60 Hz resistive at 500 V, 800 VA, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 110 V, 80 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 12 V, 100 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 220 V, 60 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 24 V, 90 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 440 V, 33 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 inductive at 48 V, 85 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 110 V, 30 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 12 V, 45 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 220 V, 20 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 24 V, 40 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 440 V, 7.5 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycles DC-13 resistive at 48 V, 35 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 110 V, 110 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 12 V, 100 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 220 V, 95 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 24 V, 140 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 440 V, 65 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 inductive at 48 V, 130 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 110 V, 95 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 12 V, 100 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 220 V, 80 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 24 V, 120 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 440 V, 45 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycles DC-13 resistive at 48 V, 110 W, operating rate <3600 cyc/h, load factor 0.5 EN/IEC 60947-5-1
    Entrée de câble
    Removable gland plate
    Poids du produit
    12 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn for 11 ms
    Tenue aux vibrations
    > 5 gn (f= 10…55 Hz)
    Degré de protection IP
    IP54 conforming to EN/IEC 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    16,99 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    31 cm
    Largeur de l'emballage 1
    44 cm
    Longueur de l'emballage 1
    53 cm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XR2AB06K04 : SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
    Description
    SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XR2AB06K04 : SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
    Description
    SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    SELECTEUR 6 CONTACTS-0,4T
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.