Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS & XT
XS1N08PB349L1 Schneider Electric

XS1N08PB349L1

Green premium brand logo
XS1N08PB349L1 Schneider Electric
XS1N08PB349L1
Green premium brand logo

détecteur inductif XS1 cylindrique M8 Sn 2,5 mm câble 5m

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS1
    forme du capteur
    Cylindrique M8
    dimension
    33 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    2,5 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    Longueur de câble
    5 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de filetage
    M8 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    Composition du câble
    3 x 0,11 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 2500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    0…10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,2 ms
    retard récupération maxi
    0,2 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    25 mm
    Hauteur
    8 mm
    Longueur
    33 mm
    Poids du produit
    0,035 kg
    0,065 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    95 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,8 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais6
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 120.3 KB
    Date 16/07/18
    Description
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Description
    UL certification record (listed products)
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 425.2 KB
    Date 01/04/99
    Description
    None
    prp.document.label.format pdf
    Taille 69.8 KB
    Date 01/05/92
    Description
    Précautions de montage
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS1N08PB349L1 : XS1N08PB349L1_REACH_DECLARATION
    Description
    XS1N08PB349L1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    XS1N08PB349L1_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS1N08PB349L1 : XS1N08PB349L1_ROHS_DECLARATION
    Description
    XS1N08PB349L1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    XS1N08PB349L1_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.