Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS & XT
XS4P12NC410L1 Schneider Electric

XS4P12NC410L1

XS4P12NC410L1 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS4
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    dimension
    33 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    portée nominale
    4 mm
    sortie numérique
    1 "F"+ 1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    Câble
    Longueur de câble
    5 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de filetage
    M12 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    Composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    0…10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,1 ms
    retard récupération maxi
    0,1 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    25 mm
    Hauteur
    12 mm
    Longueur
    33 mm
    Poids du produit
    0,15 kg
    0,07 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    1,000 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/07/99
    Description
    Installation
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.