Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XS4 - détecteur inductif - M30 - L50mm - PPS - Sn 15mm - connecteur M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS4
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    dimension
    50 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    15 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    M12 connecteur mâle, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à IEC 60529
    Complémentaires
    type de filetage
    M30 x 1,5
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du boitier
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    chute de tension maximale
    <= 2 V (fermé
    consommation électrique
    <= 10 mA (sans charge)
    retard à la disponibilité maxi
    <= 10 ms
    retard réponse maximal
    <= 0,3 ms
    retard récupération maxi
    <= 0,7 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    34 mm
    hauteur
    30 mm
    longueur
    50 mm
    poids
    0,12 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XS4P30PB340D: Inductive proximity sensors OsiSense XS, cylindrical M30, non flush mountable, plastic, Sn15 mm (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS2••AA... and XS4P... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS3P... / XS4P... Détecteurs de proximité inductifs, boitier plastique cylindrique (Version 11)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    60 mm (2.36 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    180 mm (7.09 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    45 mm (1.77 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    90 mm (3.54 in.)
    h ≥
    30 mm (1.18 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M12


    PNP


    1 :
    (+)
    2 :
    Sortie NF
    3 :
    (-)
    4 :
    Non connecté


  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 45x45x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.