Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XS5 - détecteur inductif - 8x43 - L8mm - laiton - Sn 1,5mm - câble 5m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    application spécifique du produit
    -
    nom du détecteur
    XS5
    forme du capteur
    Forme 8 x 43 x 8
    dimension
    8 mm
    type de carter
    Fixe
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    1,5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA
    degré de protection IP
    IP67
    Complémentaires
    face de détection
    Extrémité latérale
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    matière de la face avant
    PPS
    type de circuit de sortie
    CC
    composition du câble
    3 x 0,11 mm²
    isolement
    PvR
    fréquence de commutation
    <= 2500 Hz
    marquage
    CE
    profondeur
    8 mm
    hauteur
    8 mm
    largeur
    43 mm
    poids
    0,22 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS5L... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS5L... Détecteurs de proximité inductifs pour assemblage et robotique (Version 01)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.