Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

détecteur inductif XS5 plat forme J Sn 1,5 mm connecteur M8

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    application spécifique du produit
    -
    nom du détecteur
    XS5
    forme du capteur
    Forme 8 x 43 x 8
    dimension
    8 mm
    type de carter
    Fixe
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    1,5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    3 broches M8 connecteur mâle
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA
    degré de protection IP
    IP67
    Complémentaires
    face de détection
    Centre latéral
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    matière de la face avant
    PPS
    type de circuit de sortie
    CC
    fréquence de commutation
    <= 2500 Hz
    marquage
    CE
    profondeur
    8 mm
    hauteur
    8 mm
    largeur
    49 mm
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS5L... Détecteurs de proximité inductifs pour assemblage et robotique (Version 01)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/01/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/01/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.