Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XS6 - détecteur inductif - Ø6.5 - L51mm - inox - Sn 2,5mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique Ø 6,5 mm simple
    dimension
    51 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Acier inoxydable
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    2,5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Acier inoxydable 303
    domaine de fonctionnement
    0…2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    2 x 0,11 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 3000 Hz CC
    chute de tension maximale
    <4 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    10 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,3 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    42 mm
    longueur
    51 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage en mm

    Côte à côte


    e(1) ≥
    5 mm (0.20 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    30 mm (1.18 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    8 mm (0.31 in.)


    Montage


    (1)
    Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils, non polarisé

    Sortie NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron


  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible d'acier standard (mm) : 8x8x1


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.