Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS & XT
XS630B2PAL01M12 Schneider Electric

XS630B2PAL01M12

Green premium brand logo
XS630B2PAL01M12 Schneider Electric
XS630B2PAL01M12
Green premium brand logo

OsiSense XS6 - détecteur inductif - M30 - L63mm - laiton - Sn 18mm - M12 0.15m

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Nom de gamme
    Application
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    type de fenêtre de détection
    Réglable
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    Dimension
    63 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matériau
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    11 mm encastrable
    18 mm non encastrable
    sortie numérique
    1 "F"
    Type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle distant M12, 4 broches
    longueur de câble
    0,15 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    Type de filetage
    M30 x 1,5