Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS & XT
XS7C40DA210TF Schneider Electric

XS7C40DA210TF

XS7C40DA210TF Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS7
    forme du capteur
    Forme 40 x 40 x 117
    dimension
    117 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Plastique
    matière du coffret
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    15 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm²
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    1,5…100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Face de détection
    Tête à encoche 5 positions
    matière de la face avant
    Plastique
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    3…20% du sr
    Précision de répétition
    <= 3% du Sr
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    courant résiduel maximal
    0,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 1500 Hz
    chute de tension maximale
    <4 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    5 ms
    Marquage
    CE
    Hauteur
    40 mm
    longueur
    40 mm
    Largeur
    117 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    C-Tick
    UL
    CCC
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    1,000 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 148.4 KB
    Date 01/12/01
    Description
    Installation
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant de sortie
    (2)
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5
    (3)
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    40

    Face à face


    e(2) ≥
    120

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    45


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CC (non polarisé)