Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUC - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 6m -1OF- câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUC
    forme du capteur
    Compact
    système de détection
    Réflex polarisé
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "F"/ "O"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    6 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    Complémentaires
    matière du boitier
    PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    9 m avec réflecteur 50 x 50 mm
    type de sortie
    Relais
    réglage de la fonction de sortie
    Programmation éclairement ou obscurcissement
    sortie additionnelle
    Sans
    composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    diamètre extérieur du câble maxi
    6 mm
    état LED
    1 LED (rouge) pour stabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V AC
    tension de sortie
    <= 250 V AC
    pouvoir de commutation en mA
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    puissance consommée maximale en W
    2 W
    plage de réglage de temporisation
    0…15 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
    retard à la disponibilité maxi
    <= 60 ms
    retard réponse maximal
    <= 25 ms
    retard récupération maxi
    <= 25 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité avec potentiomètre
    durée de vie électrique
    500000 cycle, capacité de commutation: 3000 mA, cos φ = 1, 60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    44 mm
    hauteur
    112 mm
    largeur
    45 mm
    poids
    0,22 kg
    composition du kit
    Détecteur
    Réflecteur XUZC50
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 12 se conformer à IEC 60529
    NEMA 13 se conformer à IEC 60529
    NEMA 3 se conformer à IEC 60529
    NEMA 4 se conformer à IEC 60529
    NEMA 4X se conformer à IEC 60529
    NEMA 6 se conformer à IEC 60529
    NEMA 6P se conformer à IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUC... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUC.ARCT... Détecteur photoélectrique à sortie elais temporisé 1 OF (Version 05)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.