Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - M8 - NPN - transistorisé TOR

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application d'assemblage
    application spécifique pour détecteur photoélectrique
    Objet
    nom du détecteur
    XUD
    Complémentaires
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    forme du capteur
    Dessin de la fibre
    matière du boitier
    PBT
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de circuit d'alimentation
    CC
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    matière du câble
    PVC
    état LED
    1 LED rouge instabilité
    1 LED jaune état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V DC protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10.8...26.4 V DC
    consommation électrique
    <= 50 mA (sans charge)
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA overload protection
    <= 100 mA short-circuit protection
    chute de tension maximale
    <= 1 V fermé
    fréquence de commutation
    <= 1 kHz
    sortie additionnelle
    Sans
    retard à la disponibilité maxi
    < 120 ms
    retard réponse maximal
    < 0,5 ms
    retard récupération maxi
    < 0,5 ms
    conformité
    Fibre optique en verre ou plastique 1 mm ou 2,2 mm
    réglage
    Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
    matière de la lentille
    PMMA
    profondeur
    10 mm
    hauteur
    65 mm
    largeur
    40 mm
    poids
    0,04 kg
    Environnement
    émission
    RED
    protection contre les interférences
    Sans
    certifications du produit
    CE
    cULus
    degré de protection IP
    IP64 IEC 529 fibre optique Ø 1 mm
    IP65 IEC 529 fibre optique Ø 2 mm
    température de fonctionnement maximale
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    +/-0,5 mm 10...55 Hz) IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUDA1/A2... photoelectric proximity switches (optical fibre amplifiers) - UL certification record (Version 1.0)
    XUDA1/A2... photoelectric proximity switches (optical fibre amplifiers) - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUDA1... Amplificateur pour fibres optiques (Version 02)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.