Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..30m -O ou F- câble 5m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Multimode
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Infrarouge barrière lumineuse
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    0,28 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,8 m réflexion directe
    4 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    30 m barrière lumineuse émetteur XUK0ARCTL5T requis
    Complémentaires
    matière du boitier
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    35 m barrière lumineuse
    0,28 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    1,2 m réflexion directe
    5,7 m réflex polarisé
    type de sortie
    Relais
    sortie additionnelle
    Sans, <= 50 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation
    1 LED (rouge) pour instabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V AC
    24...240 V DC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V AC
    20…264 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <= 1,5 V (régime fermé)
    puissance consommée maximale en W
    3 W CA/CC
    plage de réglage de temporisation
    0...10 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
    retard à la disponibilité maxi
    < 300 ms
    retard réponse maximal
    < 25 ms
    retard récupération maxi
    < 25 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    durée de vie électrique
    500000 cycle, cos φ = 1, 60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    18 mm
    poids
    0,175 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    température de fonctionnement maximale
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Sortie relais


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir (NO)
    GY :
    Gris (relais commun)
    WH :
    Blanc (NF)


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Avec accessoire de barrage (thru-beam)


    Sans accessoire (mode diffusion)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Sans accessoire (diffusion avec suppression de l'arrière-plan)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Avec réflecteur (réflexe polarisé)


    Avec réflecteur XUZC50

    Variation de la distance de captation utilisable Su (sans accessoire, avec suppression réglable de l'arrière-plan)

    Mode apprentissage au minimum


    Mode apprentissage au maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.