Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 20m -O+F- câble 5m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Récepteur de capteur photoélectrique
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "O" + 1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge barrière lumineuse
    portée nominale
    30 m barrière lumineuse émetteur XUK2ARCNL5T requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    45 m barrière lumineuse
    type de sortie
    Relais
    sortie additionnelle
    Sans
    isolement
    PVC
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    pouvoir de commutation en mA
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    puissance consommée maximale en W
    2 W CA
    retard à la disponibilité maxi
    60 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    durée de vie électrique
    500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK1ARCNL2H60 Photo-electric sensor, Intruction Sheet (Version 03)
    XUK1ARCNL2H61 Photo-electric sensor, Instruction Sheet (Version 00)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Sortie relais


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    NO/BK :
    Noir
    Relais commun/GY :
    Gris
    NC/WH :
    Blanc


  • Courbes de performance

    Courbes de détection



Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.