Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - proximité - Sn 1,2m - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    Application d'assemblage
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Réflexion directe
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 4 broches
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Laser rouge réflexion directe classe 1
    portée nominale
    1,2 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS/PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    1,2 m réflexion directe
    type de sortie
    Statique
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    diamètre extérieur du câble
    6 mm
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (vert/jaune) pour alimentation activée / état de sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 30 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    retard réponse maximal
    0,8 ms
    retard récupération maxi
    0,8 ms
    réglage
    Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    23 mm
    poids du produit
    0,035 kg
    Environnement
    certifications du produit
    Ecolab
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    -20…50 °C, UL certifié
    température ambiante pour le stockage
    -20…80 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUK5LAPSMM12 : photo-electric laser sensor - XUK - diffuse energetic - Sn 1,2m - 10..30VDC -M12 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK•A..., XUK•LA... and XUK•TA... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUK•A..., XUK•LA... and XUK•TA... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUK•LA... and XUK•S... photoelectric proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XUK•LA... photoelectric proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK5LAPSMM12 Laser proximity switch, energetic, Instruction Sheet (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/08/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Axe optique récepteur
    (2)
    Axe optique émetteur


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage avec connecteur M12



    1 :
    (+)
    2 :
    ET (apprentissage externe) / verrouillage (1)
    3 :
    (-)
    4 :
    Sortie
    BN :
    Marron
    WH :
    Blanc
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir
    +UB :
    Apprentissage externe
    -UB :
    Verrouillage par bouton-poussoir
    (1)
    ET/Lock. ET : apprentissage externe ; Lock : verrouillage par bouton-poussoir


  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbe de gain en excès


    (X)
    Distance (mm)
    (Y)
    Gain

    Taille du point lumineux


    (X)
    Distance (mm)
    (Y)
    Taille (mm)
    (1)
    Vertical (Y)
    (2)
    Horizontal (X)


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Comparer les produits: /