Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -O ou F- câble 10m

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    type de sortie numérique
    PNP ou NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    10 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    portée nominale
    1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    type de sortie
    Statique
    composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    diamètre extérieur du câble
    6 mm
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    80 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    composition du kit
    Avec support de fixation XUZA51
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK 8... Photo-electric sensors with adjustable background suppression, Compact design 50 x 50 (Version 02)
    XUK... Photo-electric sensors - Osiconcept compact 50x50 (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Fixation du support


    (1)
    1 trou oblong Ø 6 x 12
    (2)
    1 trou oblong Ø 6 x 13


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Programmation NO/NC

    Sortie PNP


    Sortie NPN


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Variation de la distance de captation utilisable Su

    Réglage à 10 cm


    Réglage à 1 m


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)

    Réglage de la distance de captation


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %
    3 :
    Noir 6 %
    (Y)
    Distance de captation (cm)
    (X)
    Nombre de tours sur le potentiomètre
    (Z)
    Réglage de la position de l'indicateur (mm)

    Différence relative dans les distances de captation en fonction de la couleur de l'objet


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %
    3 :
    Noir 6 %


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Comparer les produits: /