Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m - O/F - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP ou NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 4 broches
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Laser infrarouge, modulé mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan classe 1
    portée nominale
    1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    1 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    diamètre minimum de l'objet détecté
    2 mm
    type de sortie
    Statique
    isolement
    PVC
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (vert) pour alimentation
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 30 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    réglage
    Réglage de la sensibilité par potentiomètre
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,035 kg
    composition du kit
    Avec support de fixation XUZA51
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    Ecolab
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Safety light curtains Preventa XUSL (Version 3.0)
    Barrières immatérielles de sécurité Preventa XUSL (Version 3.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUK8AKSNM12: photo-electric laser sensor - XUK - BGS - Sn 1m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUK8AKSNM12: photo-electric laser sensor - XUK - BGS - Sn 1m - 12..24VDC - M12 (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK 8AKSN... Photo-electric sensor with adjustable background suppression, Instruction Sheet (Version 02)
    XUK... Photo-electric sensors - Osiconcept compact 50x50 (Version 03)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/08/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/08/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Fixation du support


    (1)
    1 trou oblong Ø 6 x 12
    (2)
    1 trou oblong Ø 6 x 13


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur


    Programmation NO/NC

    Sortie PNP


    Sortie NPN


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Variation de la distance de captation utilisable Su

    Réglage à 10 cm


    Réglage à 1 m


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)

    Réglage de la distance de captation


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %
    3 :
    Noir 6 %
    (Y)
    Distance de captation (cm)
    (X)
    Nombre de tours sur le potentiomètre
    (Z)
    Réglage de la position de l'indicateur (mm)

    Différence relative dans les distances de captation en fonction de la couleur de l'objet


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %
    3 :
    Noir 6 %


Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Comparer les produits: /