Algeria
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

détecteur photoélectrique XUL proximité Sn 0,7 m connecteur ½

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUL
    forme du capteur
    Compact
    système de détection
    Réflexion directe
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    2 fils
    sortie numérique
    1 "O"
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    portée nominale
    0,7 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS/PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    0,9 m
    type de sortie
    Statique
    réglage de la fonction de sortie
    Lumière
    sortie additionnelle
    Sans
    composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    diamètre extérieur du câble
    6 mm
    état LED
    1 LED pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert CA/CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 3000 mA (en mode courant appel, à util. avec fusible 0,63 A fus. rap. en série avec chge)
    >= 5 mA (en mode étanche, à util. avec fusible 0,63 A fus. rap. en série avec chge)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <10 V (régime fermé)(I = 5 mA)
    <3 V (régime fermé)(I = 0,1…0,5 A)
    <5,5 V (régime fermé)(I = 10 mA)
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    retard réponse maximal
    20 ms
    retard récupération maxi
    20 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    profondeur
    35 mm
    hauteur
    70 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,135 kg
    composition du kit
    Support XULZ41
    Détecteur
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP651 se conformer à NF C 20-010
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XULA700115K: photo-electric sensor - XUL - diffuse - Sn 0.7m - 24..240VAC/DC - 1/2 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUBA/H/J... and XULA/H/J/K/M... photoelectric proximity switches - UR certification record (Version 1.0)
    XUJ... and XUL... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XULA... Photo-electric sensors, 2-wires ac or dc, solid-state output (Version 04)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/08/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Comparer les produits: /