Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XU
XUSL4E30H106NM Schneider Electric

XUSL4E30H106NM

Green premium brand logo
XUSL4E30H106NM Schneider Electric
XUSL4E30H106NM
Green premium brand logo

Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - maitre - 1060mm

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Telemecanique Safety light curtains XUSL
    Type de produit ou équipement
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Nom de l'appareil
    XUSL4E
    type de sortie
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (suppression d'arc)
    Application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    [R] Resolution
    30 mm
    portée nominale
    0…12 m par câblage
    0…4 m par câblage
    [Hp] Height protected
    1060 mm
    nombre de faisceaux
    46
    Type of start / restart
    Automatique
    Manuel
    External Device Monitoring (EDM)
    Sélectionné par câblage
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    Composition du kit
    support(s) de fixation réglable
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2,5 ° à 3 m
    émission
    Led infrarouge 950 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    alimentation
    Alimentation puissance se conformer à IEC 61496-1
    Alimentation puissance se conformer à IEC 60204-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    42 mA sans charge transmetteur
    83 mA sans charge récepteur
    42 mA transmetteur
    900 mA avec charge maximale récepteur
    limites du courant de sortie
    0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
    Tension de sortie
    24 V
    Type de circuit de sortie