Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XX
XX930A2A1230M12 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services

XX930A2A1230M12

XX930A2A1230M12 Schneider Electric
Ventes limitées pour les services
XX930A2A1230M12

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 1m - 0..10V - M12

Afficher plus de caractéristiques
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 23 janvier 2021
Fin de service imminente 30 novembre 2021
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Telemecanique Ultrasonic sensors XX
    Type de capteur
    Détecteur à ultrasons
    Nom de gamme
    Universel
    nom du détecteur
    XX9
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    système de détection
    Réflexion directe
    portée nominale
    2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
    Matériau
    Plastique
    type de signal de sortie
    Analogique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    sortie analogique
    0...10 V
    [Us] tension d'alimentation
    15...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 4 broches
    [Sd] domaine de détection
    0,12…2 m
    Angle du faisceau
    10 °
    Degré de protection IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    Complémentaires
    matière du coffret