Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
XZCP1264L2 Schneider Electric

XZCP1264L2

Green premium brand logo
XZCP1264L2 Schneider Electric
XZCP1264L2
Green premium brand logo

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 5 broches - 2m

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle coudé M12, 5 broches (broche de terre incluse)
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    2 m
    diamètre extérieur du câble
    5,9 mm
    Composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Poids du produit
    0,115 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP69K
    IP67
    IP65
    Certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -40…80 °C statique
    -5…80 °C flexion
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    86,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20 cm
    Poids de l'emballage 2
    87 g
    Poids de l'emballage 3
    3,826 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français6
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20/05/20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    Catalogue Barrières immatérielles de sécurité. Gamme XUSL Français 02/2020 (Version 4.0)
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4, pour la protection du doigt, de la main ou du corps. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4, pour la protection du doigt, de la main ou du corps. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 04/11/20
    Description
    Modicon Switch Catalog
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10/06/20
    Description
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Catalog Safety Light Curtains XUSL range English 02/2020 (Version 4.0)
    Description
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for safety light curtains. Safety modules. Accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for safety light curtains. Safety modules. Accessories.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP1264L2 : XZCP1264L2_REACH_DECLARATION
    Description
    XZCP1264L2_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/12/20
    Description
    XZCP1264L2_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP1264L2 : XZCP1264L2_ROHS_DECLARATION
    Description
    XZCP1264L2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/12/20
    Description
    XZCP1264L2_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.4 KB
    Date 01/09/13
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Twido and Altivar, Magelis and OTB, FTB (Version 01)
    Fichiers dans le document
    pdf
    10.2 MB
    dco
    pdf
    3.4 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring, and starting up the system. A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented. 33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source code Wiring diagram: ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    prp.document.label.format zip
    Taille 13.6 MB
    Date 01/09/09
    Fichiers dans le document
    pdf
    10.2 MB
    dco
    pdf
    3.4 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring, and starting up the system. A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented. 33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source code Wiring diagram: ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.