Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
ZB4BA73133 Schneider Electric

ZB4BA73133

Green premium brand logo
ZB4BA73133 Schneider Electric
ZB4BA73133
Green premium brand logo

Harmony tête de bt-pous Ø22 verte+verte+rouge flèch droite gauche STOP- IP66

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Tête de bouton-poussoir triple touche
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Matériau de la collerette
    Métal plaqué chrome
    diamètre de fixation
    22 mm
    Vente par quantité indivisible
    1
    Type de tête
    Standard
    Forme de la tête de l'unité de signalisation
    Rectangulaire
    Type d'unité de commande
    rappel à ressort
    Profil du dispositif de commande
    1 bouton affleurant - 1 bouton STOP dépassant central
    Description des opérateurs
    Flèche vers la droite' verte - 'flèche vers la gauche' verte - 'STOP' rouge
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,056 kg
    Tenue au nettoyage haute pression
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Couleur du marquage
    Marquage noir avec capsule blanche
    Marquage blanc avec capsules verte, rouge ou noires
    Profil de l'unité de commande
    Rouge dépassant, STOP (blanc)
    Vert affleurant, flèche gauche (blanc)
    Vert affleurant, flèche droite (blanc)
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Code de composition électrique
    C1 pour <9 contacts using unique blocs dans montage avant
    C2 pour <9 contacts using simple et double blocs dans montage avant
    C11 pour <3 contacts using unique blocs dans montage avant
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP69 se conformer à CEI 60529
    Tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Tenue aux chocs IK
    IK06 se conformer à IEC 50102
    Normes
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifications du produit
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    DNV
    CSA
    BV
    Listé UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    58 g
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français5
    • anglais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.4 MB
    Date 29/10/20
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Description
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.8 MB
    Date 09/09/20
    Description
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 163.3 KB
    Date 23/05/19
    Description
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 155.7 KB
    Date 24/02/17
    Description
    CSA Certificate
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 315 B
    Date 09/04/13
    Description
    UL Certificate
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 626.8 KB
    Date 27/07/16
    Description
    LRoS Certificate
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BA73133 : ZB4BA73133_REACH_DECLARATION
    Description
    ZB4BA73133_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    ZB4BA73133_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BA73133 : ZB4BA73133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ZB4BA73133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    ZB4BA73133_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB4BA73133 : ZB4BA73133_ROHS_DECLARATION
    Description
    ZB4BA73133_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    ZB4BA73133_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 210.4 KB
    Date 01/11/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Sans capuchon


    Avec capuchon ZBA709



  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

    Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

    Raccordement par connecteurs Faston



    (1)
    Diamètre sur support ou panneau réalisé
    (2)
    40 mm min. / 1,57 pouce min.
    (3)
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    (4)
    Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
    (5)
    45 mm min. / 1,78 pouce min.
    (6)
    32 mm min. / 1,26 pouce min.


    Boutons-poussoirs, commutateurs et voyants pour raccordement sur carte de circuit imprimé
    Découpe du panneau (vue côté utilisateur)


    A :
    30 mm min. / 1,18 pouce min.
    B :
    40 mm min. / 1,57 pouce min.

    Découpe de la carte de circuit imprimé (vue côté blocs électriques)

    Dimensions en mm


    A :
    30 mm min.
    B :
    40 mm min.

    Dimensions en pouces


    A :
    1,18 pouce min.
    B :
    1,57 pouce min.

    Tolérances générales du panneau et de la carte de circuit imprimé

    La somme des valeurs absolues des tolérances ne doit pas dépasser 0,3 mm / 0,012 pouce : T1 + T2 = 0,3 mm max.

    Précautions d'installation

    • Epaisseur minimum de la carte de circuit : 1,6 mm / 0,06 pouce

    • Diamètre des découpes : 22,4 mm ± 0,1 mm / 0,88 pouce ± 0,004

    • Orientation de l’embase ZB4 BZ009 : ± 2°30’ (sauf découpes repérées a et b).

    • Couple de serrage des vis ZBZ 006 : 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

    • Prévoir une entretoise ZB4 BZ079 et ses vis de fixation :

      • tous les 90 mm / 3,54 pouces en horizontal (X), et 120 mm / 4,72 pouces en vertical (Y).

      • avec chaque tête pour bouton tournant (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

    Les centres des découpes repérées a et b sont diamétralement opposés et doivent être alignés avec les découpes repérées 4 et 5.


    (1)
    Panneau
    (2)
    Carte de circuit imprimé

    Montage de l’adaptateur (socket) ZBZ 01•

    • 1 2 trous oblongs pour le passage des vis ZBZ 006

    • 2 1 trou Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•

    • 3 8 trous Ø 1,2 mm / 0,05 pouce

    • 4 1 trou Ø 2,9 mm ± 0,05 / 0,11 pouce ± 0,002, pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée a)

    • 5 1 trou oblong pour centrage de la carte de circuit imprimé (avec la découpe repérée b)

    • 6 4 trous Ø 2,4 mm / 0,09 pouce pour clipsage de l’adaptateur ZBZ 01•

    Les cotes An + 18,1 sont rattachées aux trous Ø 2,4 mm ± 0,05 / 0,09 pouce ± 0,002 pour centrage de l'adaptateur ZBZ 01•


  • Description technique

    Composition électrique correspondant au code C1



    Composition électrique correspondant au code C2



    Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



    Légende

    Contact simple


    Contact double


    Bloc lumineux


    Emplacement possible