Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XB4
ZBV6 Schneider Electric

ZBV6

Green premium brand logo
ZBV6 Schneider Electric
ZBV6
Green premium brand logo

Harmony bloc lumineux - Ø22 - douille BA9s - <=250 V

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    Type de produit ou équipement
    Bloc lumineux
    Nom de l'appareil
    ZBV
    Vente par quantité indivisible
    5
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Source lumineuse
    Lampes non incluse
    Culot de lampe
    BA 9s
    Alimentation du bloc lumineux
    Direct
    [Us] tension d'alimentation
    <= 250 V
    Complémentaires
    Poids du produit
    0,016 kg
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    Durée de vie
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Montage du bloc
    Montage avant
    Code de composition électrique
    M7
    M8
    MF2
    P3
    PF2
    Présentation du produit
    Élément de base
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température ambiante de fonctionnement
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    Normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    Certifications du produit