Autonomie de l'onduleur pour joueurs
Rester en ligne n'a jamais été aussi important dans le jeu. La plus petite défaillance peut vous déconnecter de l'action. Restez en ligne et dans le jeu avec APC Back-UPS ™ Pro Gaming.

Restez connecté avec un onduleur gaming
Alimentez votre box internet
N'oubliez pas de brancher votre routeur sur l'onduleur de jeu pour garantir une connexion Internet même en cas de coupure de courant.
Routeur ou modem ?
Il existe des systèmes modem/routeurs, mais aussi des systèmes avec un modem et un routeur. S'ils sont séparés, assurez-vous que vous disposez d'une alimentation de secours pour que les deux restent en ligne.
Vérifiez votre connexion Internet
Si vous avez des questions concernant votre configuration Internet, contactez votre fournisseur d'accès internet pour déterminer quels appareils nécessitent une alimentation de secours.
Autonomie de l'onduleur de jeu
Lorsqu'une panne de courant se produit et que vous utilisez un onduleur de jeu, votre alimentation électrique n'est pas illimitée : elle vous donne simplement le temps nécessaire pour décrocher la victoire. Et les streamers ont le temps de dire au revoir à leurs abonnés et de couper le courant. N'oubliez pas que l'autonomie varie selon la configuration et l'utilisation.
Pendant combien de temps l'onduleur de jeu alimentera-t-il mon équipement ?*
Nintendo® Commutateur (180 W)35 minutes
Xbox® Série X (325 W)15 minutes
PlayStation® 5 (380 W)11 minutes
Ordinateur portable de jeu (275 W)20 minutes
PC de jeu (475 W)10 minutes
Bénéficiez de la sauvegarde dont vous avez besoin.
Un onduleur puissant de 1 320 W/2 200 VA protège votre équipement vital. L'onduleur et les prises protégées contre les surtensions vous permettent de rester connecté. Trois ports USB vous permettent de charger facilement des appareils annexes.
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.