Produits et systèmes de distribution électrique basse tension
Des disjoncteurs aux bus en passant par les coffrets, les tableaux de distribution et les tableaux de distribution, nous proposons une gamme complète de solutions sûres et fiables pour les applications de distribution électrique basse tension.
Explorez nos catégories de produits basse tension
- Canalisation Electrique Préfabriquée & Gestion de câble
-

Canalisation Electrique Préfabriquée & Gestion de câble
Canalisation Electrique Préfabriquée & Gestion de câble Disjoncteurs & Commutateurs de puissance -

Disjoncteurs & Commutateurs de puissance
Disjoncteurs & Commutateurs de puissance AVEVA™ Plant SCADA -

AVEVA™ Plant SCADA
AVEVA™ Plant SCADA Appareillages modulaires sur rail din -

Appareillages modulaires sur rail din
Appareillages modulaires sur rail din Démarreurs moteurs -

Démarreurs moteurs
Démarreurs moteurs Système de gestion d'énergie -

Système de gestion d'énergie
Système de gestion d'énergie Correction du Facteur de Puissance - Composants et Systèmes -

Correction du Facteur de Puissance - Composants et Systèmes
Correction du Facteur de Puissance - Composants et Systèmes Boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants, stations de contrôle et leviers de -

Boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants, stations de contrôle et leviers de
Boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants, stations de contrôle et leviers de Logiciels -

Logiciels
Logiciels Protection contre la surtension et Conditionnement de Puissance -

Protection contre la surtension et Conditionnement de Puissance
Protection contre la surtension et Conditionnement de Puissance Coffrets & Tableaux -

Coffrets & Tableaux
Coffrets & Tableaux
Produits de distribution électrique basse tension recommandés
Masterpact MTZ
Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs à courant fort de 800 à 6300A.
Compact NSX et NSXm
Disjoncteurs à boîtier moulé de 100 A à 630A.
Powerpact
Disjoncteurs de puissance boitier moulé multistandard de 15 à 125A.
Okken
Tableaux BT pour la distribution électrique jusqu’à 7300A.
TeSys
Commandes et contacteurs moteur pour tous les secteurs.
Prisma
Coffrets et armoires électriques.
Canalis
Canalisations pour distribution d'éclairage et électrique.
Coffrets
Coffrets standard et personnalisés à fiabilité élevée pour plusieurs applications.
Alimenter notre futur numérique... dès aujourd'hui
Que votre métier consiste à concevoir, construire, exploiter ou offrir des services à des bâtiments ou des installations stratégiques, découvrez quatre façons de gérer le nouveau modèle de distribution d'énergie d'aujourd'hui dans notre guide en ligne gratuit.
Logiciels et services proposés
Success stories d'EcoStruxure™ Power
Success stories d'EcoStruxure™ Power
EcoStruxure Power
Offre des systèmes de distribution électrique sûrs, hautement disponibles et écoénergétiques pour les architectures à basse et moyenne tension.
DécouvrirGuide de l'installation électrique
Pour vous aider dans la conception d'installations électriques conformes aux normes en vigueur telles que la norme française NF C 15-100 et la norme internationale CEI60364.
En savoir plusPortail des partenaires
Accéder à des outils logiciels dédiés et à des ressources pédagogiques sur les dernières tendances pour obtenir plus d'affaires.
Explorer
Tableaux intelligents
Permet de gérer la distribution électrique, d’anticiper les besoins, répondre aux préoccupations et contrôler les actifs à distance
Découvrir
1. Qu'est-ce qu'un système de distribution électrique basse tension ?
Un système de distribution électrique basse tension se compose d'appareils tels que des tableaux de distribution, des tableaux de distribution, des disjoncteurs à boîtier moulé, des bus et des commutateurs. Ces dispositifs protègent les circuits électriques et commutent l'énergie électrique. Ce système fait partie de la distribution d'énergie électrique et transporte l'énergie des transformateurs de distribution aux compteurs d'électricité. En fonction de leurs exigences uniques, les complexes résidentiels multifamiliaux, les sites industriels et les bâtiments commerciaux utilisent de tels systèmes de distribution pour couper ou contrôler leur alimentation électrique.
2. Que sont les produits basse tension ?
Les produits de distribution électrique basse tension sont des produits qui utilisent moins de 50 volts d'électricité ou moins. Les tensions les plus courantes sont 12 V, 28 V ou 48 V. Les sonnettes de porte, les lampes de jardin et les capteurs de sécurité sont des exemples courants de produits de distribution électrique basse tension. Schneider Electric propose des produits de distribution électrique basse tension sûrs et fiables, tels que des disjoncteurs, des bus, des boîtiers, des panneaux électriques et des tableaux de distribution.
3. Comment concevoir un système de distribution électrique basse tension ?
La plupart des différences dans la conception et l'agencement des réseaux basse tension sont déterminées par la tension nominale du réseau puisque la basse tension distribue l'énergie électrique à la classe de consommateurs finaux la plus large. Par conséquent, la principale préoccupation lors de la conception d'un système de distribution de faible puissance est la sécurité des consommateurs lors de la manipulation d'appareils électriques et leur protection. Un système de mise à la terre combiné à des dispositifs de protection tels que des fusibles et des dispositifs de protection contre les courants différentiels résiduels doit être installé pour éviter tout contact entre une personne et un objet métallique. En particulier, un objet dont le potentiel est relatif au potentiel de la personne (qui est à son tour égal au potentiel de la terre, sauf si des tapis isolants sont utilisés) dépasse un seuil de "sécurité", généralement fixé à environ 50 V. Schneider Electric peut vous aider à concevoir des systèmes de distribution électrique basse tension sûrs et fiables grâce à ses solutions de pointe.