Nos marques

Choisissez un pays ou une région

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Succès de la centrale électrique de turbomachines

Cette centrale électrique coréenne a réussi la mise à niveau de ses turbomachines, malgré l'éloignement du site, les ressources limitées en main-d'œuvre locale et en matériaux d'installation prêt à l'emploi. Elle a ainsi amélioré sa fiabilité, dispose aujourd'hui d'une interface d'exploitation simplifiée et respecte les réglementations, tout en fournissant une alimentation en énergie stable à ses clients.
Découvrez comment nous avons modernisé cette centrale électrique
Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.
Ouvrier et ingénieur dans le domaine pétrolier en gros plan, avec grande raffinerie de pétrole en arrière-plan, pétrole et gaz.
Our Turbomachinery Control Solutions
Turbine, generator, compressor, and drive solutions as well as mechanical retrofit capabilities and a comprehensive set of services that allow us to deliver the full value to our customers.

Solutions et services TMC

Schneider Electric propose une suite complète de solutions et services pour contrôles de turbomachines (TMC). En 40 ans, nos experts internationaux ont amélioré les opérations pétrolières et gazières de toutes tailles avec les plateformes de contrôle critiques TriconexTM et les plateformes ModiconTM polyvalentes et simples.
Télécharger la brochure
Up close shot of a turbine, wind energy, windmill, renewable energy.

Caractéristiques de la solution

> Contrôle des surtensions – pour protéger les compresseurs contre les surtensions, nous intégrons des algorithmes avancés avec des stratégies d'automatisation des processus complémentaires > Contrôle des performances des compresseurs – pour répondre aux exigences des processus tout en maintenant les limites opérationnelles, nous proposons un contrôle efficace de la charge
> Commande de découplage – pour équilibrer les performances et le contrôle des surtensions afin d'optimiser l'efficacité, nous fournissons un excellent contrôle de découplage > Commande des turbines à gaz et à vapeur ; contrôleur programmable moteur – pour fournir un contrôle transparent des têtes de vapeur et une protection des machines, nous proposons des contrôles intégrés exceptionnels

Avantages

> Réduire les inefficacités et les performances médiocres des compresseurs critiques > Réduire le risque d'interruption des processus
> Réduit les risques de pannes catastrophiques de compresseur > Logique de contrôle facile à suivre et résultats intermédiaires disponibles en temps réel

Sécurité et efficacité accrues

Avec nos solutions et services pour les secteurs des énergies fossiles, hydroélectriques et nucléaires, Schneider Electric répond à tous les besoins et exigences de configuration des turbines de réchauffage de petite et grande taille. Au fil de plus de 40 années d'expérience, nous avons développé des solutions de contrôle pour des applications générales et critiques, afin d'augmenter la sécurité et le rendement.
Découvrez comment nous avons modernisé cette centrale électrique

Caractéristiques de la solution

> Contrôles de générateur – contrôle des mégawatts, des statismes de vitesse, des applications isochrones, de la tension, du facteur de puissance et des MegaVar. Nous proposons aussi des dispositifs de limitation de surchauffe, de limitation d'excitation, de partage de charge et de délestage. > Régulation automatique de la tension (AVR, Automatic Voltage Regulation) – Les solutions AVR incluent le contrôle de courant et de tension, l'équilibrage de tension avec démarrage informatisé, et l'équilibrage de tension de bus pour la synchronisation.
> Contrôle des turbines à gaz et à vapeur – Grâce aux séquences et aux contrôles intégrés, le collecteur de vapeur est contrôlé de façon transparente et les machines sont protégées des générateurs. Nous proposons également des stratégies de contrôle pour les turbines à vapeur de réchauffage.

Avantages

> Protège les actifs critiques contre les interruptions de fonctionnement et les dommages  > Améliore la productivité et le cycle de vie des actifs critiques tels que les turbines à vapeur et les générateurs
> Permet la surveillance des performances > Permet une meilleure gestion des actifs > Permet l'enregistrement rapide des événements

Mise à niveau des TMC

Les mises à niveau des TMC permettent de réduire le risque de défaillance imprévue et d'éliminer les composants mécaniques obsolètes. Les systèmes de sécurité TriconexTM offrent une logique de vote 2oo3 pour toutes les entrées de déclenchement, protègent contre les survitesses électroniques, effectuent des tests et des réparations en ligne, évitent des défaillances en point unique et comportent tous les instruments requis pour les tests automatiques et les diagnostics continus.
Télécharger la brochure
Engineer adjusting control panel, power plant engineering

Caractéristiques de la solution

Les capacités de mise à niveau mécanique de Schneider Electric ciblent les actionneurs, les générateurs, les sondes et les autres composants physiques qui affichent des performances fiables, sans défaillance. Ces solutions sont les suivantes :
> Assemblages de blocs déclencheurs (Quadvoter) : tolérance de panne, service en ligne et indication de vitesse SIL : les sondes de vitesse active et passive reçoivent la vitesse de la turbine et des supports > Rénovation des unités de puissance hydraulique personnalisées (HPU) : conçues pour les solutions hydrauliques haute ou basse pression  > Servos TMR > Rénovation des actionneurs pneumatiques  > Supports LVDT personnalisés pour un retour et une commande de position de vanne redondante et triple redondante > Sondes et supports de poussée

Avantages

> Réduit le temps d'installation grâce à l'utilisation stratégique du balayage laser et d'autres méthodes de rétroconception avancées > Augmente la réponse et la précision grâce aux actionneurs haute pression et aux servo-vannes > Simplifie la maintenance grâce à l'élimination des composants OEM
> Augmente la durée d'utilisation et le fonctionnement en douceur grâce à la séparation de l'huile de lubrification et de l'huile de commande > Améliore la redondance avec duplication ou triplication des composants du système > Amélioration du contrôle — Les servostats et les actionneurs haute pression offrent une excellente résolution avec un débit de fluide hydraulique sensiblement plus faible, ce qui permet d'augmenter la vitesse et la précision du contrôle

Services d'ingénierie pour TMC

Fort de plusieurs décennies d'expertise en contrôle de turbomachines (TMC), Schneider Electric est un consultant indépendant en projets TMC. Découvrez notre éventail complet de services d'ingénierie, du développement des spécifications, à la conception matérielle/logicielle, de la commande à l'installation, aux tests, à la mise en service et à la formation.
Découvrez comment nous avons modernisé cette centrale électrique
Energy plant in Japan, oil and gas, power management.

Nos services

> Conception de l'ingénierie frontale (FEED) – permet de contrôler les dépenses du projet grâce à la planification préalable au projet, à la charge frontale et à l'analyse de faisabilité > Évaluations de l'ingénierie TMC – évaluations d'experts incluant l'amélioration de la fiabilité, l'analyse des contrôles et l'instrumentation terrain
> Assistance à la mise en service et au démarrage – assurez-vous que tous les systèmes et composants TMC sont conçus, installés et testés en fonction de vos besoins opérationnels

Produits et logiciels proposés

 

PAC, PLC & autres contrôleurs

 

HMI (terminaux et PC industriel)

Texte alternatif par défaut

Wonderware

Texte alternatif par défaut

Simulation SimSci

<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.