Algeria

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text
    Racks, distribution d’énergie, climatisation, logiciel de gestion et sécurité intégrés dans une enveloppe étanche.

    Module informatique

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

Défis

Vous avez besoin d'une solution de salle informatique dotée de performances prévisibles pouvant être mise en place sur site ainsi que dans des environnements difficiles.

  • Solutions

    Les modules informatiques sont disponibles sous la forme de data centers autonomes, tout-en-un qui incluent un onduleur et un refroidissement DX. Pour les data centers de taille moyenne à grande, les modules informatiques sont utilisés avec une alimentation et un refroidissement pour obtenir une conception de data center évolutive et polyvalente permettant de répondre aux besoins de votre application spécifique. Choisissez l'une de nos conceptions de base et laissez-nous personnaliser une solution permettant de répondre à vos besoins.
  • Proposition de valeur

    • Préfabriqués, testés en usine et câblés avec matériel et logiciel intégrés
    • Prêts à mettre en œuvre rapidement et facilement dès leur arrivée sur le site, le travail de préparation sur le site peut s'effectuer pendant que les modules sont en cours de fabrication
    • On peut facilement ajouter des blocs supplémentaires si davantage de capacité et de redondance est nécessaire
  • Nos avantages

    • Compétences confirmées dans le domaine des data centers préfabriqués
    • Portefeuille solide de blocs modulaires préfabriqués, robustes et personnalisables
    • Capacités à l'échelle mondiale, notamment pour la chaîne logistique, la conception, les applications et le soutien technique
    • Notre suite logicielle DCIM primée StruxureWare for Data Centers
    • Riche bibliothèque d'exemples de data centers préfabriqués
Texte alternatif par défaut

Module informatique préfabriqué

Consulter d’autres solutions

Les modules de data centers préfabriqués réduisent considérablement la durée et la complexité du déploiement, tout en garantissant une fiabilité optimale. Les modules informatiques combinent les fonctionnalités et l'espace d'une salle informatique standard avec les avantages d'un système préconçu et d'un assemblage en usine. Ils constituent une solution efficace depuis la conception jusqu'à l'utilisation, en intégrant la distribution électrique, le refroidissement, les racks, la sécurité, la lutte contre les incendies et un excellent système DCIM (StruxureWare Expert). Ils peuvent être déployés à l'intérieur de votre bâtiment ou supporter des conditions extrêmes à l'extérieur.

Avantages

  • Texte alternatif par défaut
     
    • Performances prévisibles : densité, disponibilité et efficacité prévues
    • Déploiement plus rapide : livraison sous 16 semaines maximum à compter de la commande
    • Flexible, évolutif et personnalisable pour répondre à vos besoins commerciaux
    • Le logiciel DCIM est pré-installé, ce qui réduit considérablement le temps d'installation

Vous avez besoin d'aide ?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.