Estonia
Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Vali oma asukoht

Kontaktorid ja kaitsereleed

Kontaktorid

9−38 A, pitskruviklemm, LC1D09 kuni D38

TeSys D

Kontaktorid 0,06 kW kuni 75 kW. Reversiiv- ja mittereversiivkontaktorid kuni 75 kW / 400 V ja 250 A/AC1

Kuva tooted
TeSys F

TeSys F

Kontaktorid 55 kW kuni 450 kW. Kuni 450 kW / 400 V ja 1600 A/AC1 kontaktorid

Kuva tooted
TeSys K

TeSys K

Kontaktorid 0,06 kW kuni 5,5 kW. Pöörduvad või mittepöörduvad kontaktorid võimsusega kuni 5,5 kW 400/415 V

Kuva tooted

Elektroonsed ülevoolureleed

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektrooniline liigvoolurelee 0,3 A kuni 38 A. Elektroonilised liigvoolureleed 0,3 > 38 A

Kuva tooted
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistori /pooljuhtimis-kaitsereleed. PTC termistorikaitseüksus, manuaalse või automaatse algoleku taastamisega

Kuva tooted

Termoreleed

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termoreleed 0,06 kW kuni 5,5 kW. Termoülekoormuserelee manuaalse ja automaatse algoleku taastamisega, 0,11–16 A ja 0,06–5,5 kW

Kuva tooted
TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleed 0,06 kW kuni 7,5 kW. Termoülekoormuserelee manuaalse ja automaatse algoleku taastamisega 0,1-150 A ja 0,06-75 kW

Kuva tooted
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektroonilised termoreleed 18,5 kW kuni 315 kW. Elektroonilised termoülekoormusereleed sisseehitatud alarmifunktsiooniga vahemikule 18,5 kuni 315 kW

Kuva tooted

Mootorite juhtimine

Tesys T

Tesys T

Mootori juhtimissüsteem. Mootorihaldussüsteem

Kuva tooted
TeSys U

TeSys U

Käiviti kontrollerskuni 15 kW. Kontrolleri käiviti kuni 15 kW

Kuva tooted
Toodete võrdlus: /