Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Mootorikaitselülitid

Mootorite haldussüsteem

TeSys island

TeSys island

Digitally powered monitoring, control and protection of electrical motors up to 80 A (37 kW / 400 V). TeSys island is designed to switch, protect, and manage motors and other electrical loads up to 80 Amps in an electrical control panel.

Part of TeSys
Kuva tooted
Käivita toote valimise rakendus
Tesys T

Tesys T

Mootori juhtimissüsteem. Mootorihaldussüsteem

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys U

TeSys U

Käiviti kontrollerskuni 15 kW. Kontrolleri käiviti kuni 15 kW

Part of TeSys
Kuva tooted

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Võimsuslüliti 0,37 kW kuni 15 kW. Magneetilised ja termomagneetilised mootori automaatkorgid võimsusega kuni 15 kW

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys GV3

TeSys GV3

Thermal-magnetic and magnetic motor circuit-breakers up to 80 A and 45 kW. TeSys GV3 motor circuit breaker provides isolation, motor control and thermal overcurrent protection in 55 mm standard width unit.

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LRD

TeSys LRD

Termoreleed 0,06 kW kuni 7,5 kW. Termoülekoormuserelee manuaalse ja automaatse algoleku taastamisega 0,1-150 A ja 0,06-75 kW

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys D

TeSys D

Kontaktorid 0,06 kW kuni 75 kW. Reversiiv- ja mittereversiivkontaktorid kuni 75 kW / 400 V ja 250 A/AC1

Part of TeSys
Kuva tooted
Käivita toote valimise rakendus
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D contactors, to protect motors up to 115 A (55 kW / 400 V). A compact, robust and innovative motor circuit breakers line.

Part of TeSys
Kuva tooted
Käivita toote valimise rakendus
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Koormus-lahklülitid. Kilbis DOL-starterid, ohutuslüliti lahtiühendajad, termilismagnetilised mootorikaitselülitid

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LE

TeSys LE

Sisseehitatud käivitid ja seadmed. Suletud starterid ja varustus võimsusel kuni 132 kW / 400 V

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Mootori käiviti kombinatsioonid kuni 15kW. Automaatsed ühendmootorikäivitid kuni 15 kW / 400V

Part of TeSys
Kuva tooted

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kontaktorid 0,06 kW kuni 5,5 kW. Pöörduvad või mittepöörduvad kontaktorid võimsusega kuni 5,5 kW 400/415 V

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termoreleed 0,06 kW kuni 5,5 kW. Termoülekoormuserelee manuaalse ja automaatse algoleku taastamisega, 0,11–16 A ja 0,06–5,5 kW

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys mudel SK

TeSys mudel SK

TeSys mudel SK. Vabandage ebameeldivuste pärast.

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Termomagneetilised mootori võimsuslüliti. Kilbis DOL-starterid, ohutuslüliti lahtiühendajad, termilismagnetilised mootorikaitselülitid

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Sisseehitatud käivitid. Kilbis DOL-starterid, ohutuslüliti lahtiühendajad, termilismagnetilised mootorikaitselülitid

Part of TeSys
Kuva tooted

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V). *TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.

Part of TeSys
Kuva tooted
Käivita toote valimise rakendus
TeSys F

TeSys F

Kontaktorid 55 kW kuni 450 kW. Kuni 450 kW / 400 V ja 1600 A/AC1 kontaktorid

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektroonilised termoreleed 18,5 kW kuni 315 kW. Elektroonilised termoülekoormusereleed sisseehitatud alarmifunktsiooniga vahemikule 18,5 kuni 315 kW

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys GS

TeSys GS

Sulavkaitse-lahklülitid. Kaitsmega lahklülitid 32−1250 A

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Mootori käiviti kombinatsioonid kuni 15kW. Automaatsed ühendmootorikäivitid kuni 15 kW / 400V

Part of TeSys
Kuva tooted

Elektroonilised ülevoolureleed

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektrooniline liigvoolurelee 0,3 A kuni 38 A. Elektroonilised liigvoolureleed 0,3 > 38 A

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektrooniline liigvoolurelee 0,5 A kuni 60 A. Elektroonilised liigvoolureleed 0,5 > 60 A

Part of TeSys
Kuva tooted
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistori /pooljuhtimis-kaitsereleed. PTC termistorikaitseüksus, manuaalse või automaatse algoleku taastamisega

Part of TeSys
Kuva tooted

Mootori kaitseseadised