Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Keskpinge trafod

CRT - vaiku valatud trafod

Trihal

Trihal

Kuivad trafod (CRT) kuni 15 MVA - 36 kV. Vaiku valatud kuni 15 MVA - 36 kV kuivtrafo
Part of Set Series
Kuva detailid
Epoksüvaik/Fiiberklaasist valmistatud kuivtarfo kuni 25 MVA - 36 kV

Resiglas

Epoksüvaik/Fiiberklaasist valmistatud kuivtarfo kuni 25 MVA - 36 kV. Ohutu ja keskkonnasõbralik lahendus erinevatele rakendustele
Part of Set Series
Kuva detailid

ODT – õlijahutusega jaotustrafod

Minera - maasse paigaldatav

Minera - maasse paigaldatav

Õlisolatsiooniga jaotustrafod kuni 2.5 MVA - 36 kV. Ökonoomne lahendus elektrijaotusvõrkudesse
Part of Set Series
Kuva detailid
Minera - elektripostile paigaldatav

Minera - elektripostile paigaldatav

Õliisolatsiooniga jaotustrafod kuni 160 kVA - 36 kV. Ökonoomne lahendus maapiirkondade elektrijaotusvõrkudesse
Part of Set Series
Kuva detailid

MPT – keskmise võimsusega trafod

Minera - MP

Minera - MP

Õliisolatsiooniga trafod kuni 60 MVA - 170 kV. Optimeeritud kulutõhus lahendus elektrijaamade ühendamiseks varustussüsteemidega või erinevate pingetasemetega võrkude ühendamiseks
Part of Set Series
Kuva detailid

SPT - spetsiaaltrafod

Homopolaargeneraatorid

Homopolaargeneraatorid

Homopolaargeneraatorid kuni 24 kV - 10 A (nominaalvool). Lahendus varualajaama neutraali ühendamiseks maandusvõrguga
Part of Set Series
Kuva detailid
Minera SP

Minera SP

Integreeritud kaitseseadmega tarfod kuni 630 kVA - 24 kV. Optimeeritud lahendus maapiirkondade ja eeslinnade keskpinge jaotusvõrkude tarbeks
Part of Set Series
Kuva detailid
Minera R

Minera R

Alalisvoolu seadme rafo kuni 80MVA, 170kV. Erilahendused väga kõrge voolu ja harmoonikute tasemega rakendustele
Part of Set Series
Kuva detailid
Minera Ex

Minera Ex

Trafod plahvatusohtlikesse tsoonidesse kuni 60MVA, 36kV. Ohutu lahendus plahvatusohtlikku keskkonda
Part of Set Series
Kuva detailid
Minera E

Minera E

Maandustafo kuni 72.5 kV - 15,000 A (maaühenduskaitse). Ülikompaktne seade spetsiaalselt klientide keerukate mehaaniliste ja elektriliste keskkondade jaoks
Part of Set Series
Kuva detailid
Siltrim

Siltrim

Kompaktne ja tulekindel õlitrafo 3.3 MVA - 36 kV. Ülikompaktne trafo spetsiaalselt keerukate mehaaniliste ja elektriliste lahenduste tarvis
Part of Set Series
Kuva detailid
Taimse õlitäitega trafo kuni 25 MVA - 72.5 kV

Vegeta

Taimse õlitäitega trafo kuni 25 MVA - 72.5 kV. Tõhus ja keskkonnasõbralik lahendus elektrijaotusvõrgu jaoks
Part of Set Series
Kuva detailid