Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

W-seeria

Mastile paigaldatav automaatrecloser

pingele kuni 38 kV

W-seeria
  • Tooted A–Z

    W-seeria ühe faasiga, elektripostile paigaldamiseks mõeldud taaslülitusseade või kaitselüliti arendati pakkuma optimaalset jõudlust ja usaldusväärsust, kasutades uusimaid tahkete dielektrikute, vaakumkatkestite ja mikroelektroonika tehnoloogiaid. Seade ei kasuta isoleerimiseks gaasi või õli. Selle asemel kasutatakse vaakumkatkesti isoleerimiseks tsükloalifaatset epoksüläbiviikisolaatorit. Sellist tüüpi konstruktsioon võimaldab toota kergemaid seadmeid. Integreeritud voolutrafo ja pingetrafoga seadme ehitus on optimeeritud automatiseerimiseks, kaugjuhtimiseks, andmete logimiseks ja jälgimisrakendusteks. W-seeria taaslülitusseade on ideaalne ühejuhtmelise maa tagasivooluga (SWER) rakendustesse.

    • Nimipinge: 21 kV (faas-maa)
    • Lühisvool kuni 6 kA
    • Nimivool kuni 400 A
    • 316 klassiga roostevabast terasest korpus
    • Ühefaasilised rakendused
    • SWER (ühejuhtmeline maa tagasivool)
    • 10 000 toimingut

    Taaslülitusautomaati müüakse koos ADVC-kontrolleritega
    Kontrolleri võimalikud funktsioonid:
    kaitse, jälgimine, mõõtmine, elektri kvaliteedi mõõtmine, side.
     
     
    > Service Log In



    Kõik tooted

    • Parandage SAIDI- ja SAIFI-näitajaid vähendades automaatselt elektrikatkestusi
    • Võimaldab pikendada võrgu eluiga, pakkudes funktsioone, mis aitavad vähendada võrgu koormust
    • Lihtsalt integreeritav arukate elektrivõrkude (Smart Grid) rakendustega tänu  täiustatud võimalustele nagu silmusahela automatiseerimine ja automaatne ümberlülitus
    • Paindlikud kasutusvõimalused alates mastalajaamast kuni keeruka lülituspunktini koos mitmekülgsete automaatika- ja sidelahendustega

    Kõik tooted

    • Ühejuhtmeline maa tagasivooluga taaslülitusautomaat
    • Arukas võrk (Smart Grid)
    • Üks faas

    Galerii