Estonia
Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

Autonoomse integreeritud kaitsega trafod (TPC)

Integreeritud kaitseseadmega tarfod kuni 630 kVA - 24 kV

Optimeeritud lahendus maapiirkondade ja eeslinnade keskpinge jaotusvõrkude tarbeks

Autonoomse integreeritud kaitsega trafod (TPC)
  • Tooted A–Z

    • Nimivõimsus 50 kVA kuni 630 kVA (muud nimivõimsused saadaval eritellimusel)
    • Isolatsioonitase kuni 24 kV
    • Nimisagedus 50 või 60 Hz 
    • Isolatsioon: mineraalõli
    • Hermeetiliselt suletud paak
    • Loomulik jahutus (ONAN)
    • Integreeritud lülitusseade (patenteeritud)
    • Energiatõhus tootesari (vähendatud tühijooksu- ja/või koormuskaod)
    • Koormusvaba pingeregulaator (OCTC)
    • Mastile või taldmikule paigaldatav konstruktsioon
    • Välitingimustesse paigaldamist võimaldav korrosioonikaitse

    Lepinguline garantii
    Periood : 18 kuud



    Kõik tooted

    Inimeste ja seadmete ohutus

    • Inimeste ja seadmete ohutuse suurendamine
    • Elektrivarustuse järjepidevuse ja kvaliteedi tagamine
    • Keskkonna kaitsmine vedelikulekke eest (plahvatuskindel seade)
    • Vahetatav kõigi spetsifikatsiooni eRDF HN 52-S-20 kohaselt ehitatud trafodega

    Kõik tooted

    • Elektrivõrgud: ülekande- ja jaotusvõrk