Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TwincasT

Kuivtarfo kuni 2.5 MVA - 36 kV

Kuva andmed

Ohutu ja keskkonnasõbralik lahendus piiravatesse keskkondadesse

TwincasT
  • Toote info

    • Nimivõimsus 400 kVA kuni 2,5 MVA
    • Isolatsioonitase kuni 36 kV
    • Nimisagedus 50 või 60 Hz
    • Valuvaiku valatud keskpingemähised
    • Termoisolatsiooni klass F
    • E3, C3,  F1 sertifitseeritud
    • Temperatuuritaluvus kuni –60 °C
    • Vastupidav kõrgele õhuniiskusele > 95%
    • Loomuliku jahutusega (AN) või vajadusel sundjahutusega (AF)
    • Paigaldamine siseruumidesse või vajadusel välitingimustesse (lisakorpuses)
    • Lisakorpuse kaitseklass kuni IP44
    • Eritellimusel koormusastmelüliti (OLTC)
    • Madalpinge välguimpulsi katsetus tehtud 30 kV juures

    Lepinguline garantii
    Periood : 18 kuud



    Kasulikud omadused

    Tugevdatud kontseptsioon äärmuslikuks kasutuseks
    • Ohutu inimestele ja varale
    • Tuleohuta – isekustuv (F1)
    • Täielikult immuunne karmidele keskkonnatingimustele
    • Suurendatud tolmu- ja niiskuskindlus
    • Täielikult isekustuv mõlema mähise juures
    • Lihtsustatud hoolduspuhastus (siledad pinnad)

    Kasutuskohad

    • Nafta- ja keemiatööstused: rafineerimisvabrikud, maa- ja mereplatvormid, torujuhtmed;
    • Kaevandus ja metallurgia: sulatusahjud, alumiiniumi- ja terasetööstus, maa-alused ja avatud kaevandused, lubjakivi ja tsemendi tootmine;