Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

Minera - elektripostile paigaldatav

Õliisolatsiooniga jaotustrafod kuni 160 kVA - 36 kV

Ökonoomne lahendus maapiirkondade elektrijaotusvõrkudesse

Minera - elektripostile paigaldatav
  • Tooted A–Z

    • Nimivõimsus 50 kVA kuni 160 kVA (muud versioonid tellimisel)
    • Normitud isolatsiooninivoo kuni 36 kV
    • Nimisagedus 50 või 60 Hz
    • Mineraalõli-isoleervedelik
    • Õhukindlalt suletud paak
    • Tavalised kaod või suure tõhususega variandid

    Erikonstruktsioonid:

    Lepinguline garantii
    Periood : 18 kuud



    Kõik tooted

    Optimeeritud kuludega lahendus

    • Suur töökindlus karmis keskkonnas
    • Pikk kasutusiga minimaalse hooldusega

    Kõik tooted

    • Elektriettevõtted: Ülekande- ja jaotusvõrk