Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Seismiline ja tuumaenergia

Spacial SF & S3D kilbikestad

Seismilise aktiivsusega piirkondadesse mõeldud kilbikestad, vastab UBC (Uniform Building Code) tsoon 4 nõuetele

Seismiline ja tuumaenergia
  • Tooted A–Z

    Schneider Electric pakub seeriat maavärinakindlaid põranda- ja seinakilbikestasid. Spacial seeriad vastavad igat tüüpi seismilise riskiga tsoonide nõuetele.

    Spacial kilbikestad seismilisteks lahendusteks, alates nõrgast kuni tugeva maavärinani:

    Kuni UBC tsoon 3:

    o   Standard Spacial SF & SFP on testitud tagamaks õigeid omadusi seismilise ohu korral.
            
    kuni UBC tsoon 4:

     o  Spacial SF 5G: madalpinge voolujaotus kuni 3200A.

    kuni UBC tsoon 4 (väga tugevad maavärinad)

    Spacial SFP 5G, kõik testid on sooritatud vastavalt järgmistele tehnilistele regulatsioonidele:

    - EDFCRT 91 C 112 00, Nuclear. EDF (French Electricity Board) tehniline spetsifikatsioon.
    - IEC 60068-3-3
            
    Spacial S3D6G: 6 standard tootekoodi & 59 kohandatud suurust on 6G testitud (eritellimusel).


    Schneider Electric pakub seinakilbi kestasid vastavusega tuumaenergia nõuetele:

    Tuumaenergia (K3) lahendused :

    • Spacial S3D6GK3, vastab kuni UBC tsoon 4

    • 6 standard tootekoodi & 59 kohandatud suurust vastavuses RCCE 2012 ga (eritellimusel).

    • Puhastatav pinnakate (järgib CCTR 91C 03106)

    Kõik testid on  sooritatud vastavalt järmistele regulatsioonidele:

    - EDF CRT 91C 112 00,
    - Nuclear EDF (French Electricity Board) tehniline spetsifikatsioon
    - IEC 60068-3-3
    - K3 vastavuses RCCE 2012 nõuetega



    Kõik tooted

    Spacial SF & SFP 5G kilbikestad:
    • spetsiaalsed tugevdusristid külgedel tagavad mehaanilise vastupidavuse
    • spetsiifilised kinnitussüsteemid hoiavad ära kruvide lahtituleku
    • spetsiaalsed latid ja käepidemed väldivad uste juhuslikku avanemist tugeva vibratsiooni korral
    • spetsiaalne kompaktne ja tugevdatud sokkel

    Spacial S3D6G & S3D6GK3 kilbikestad:        
    • lehtmetall läbimõõduga 2mm (kaabli läbiviiguplaadil 1,5 mm)
    • tugevdatud paigaldusplaat
    • lai seinakinnitustugi 
    • tugevdatud lukustussüsteem

    Kõik tooted

    Spacial SF & SFP 5G:
    tööstus seismilise ohuga tsoonides: automaatika & juhtimine, 19" electroonika räkid, madalpinge voolujaotus. 
    Samuti teised konfiguratsioonid, mida saab sertifitseerida tuumaenergia nõuetele vastavaks

    Spacial S3D6G & S3D6GK3:
    tööstus & taristud seismilise ohuga tsoonides: automaatika & juhtimine

    Spacial S3D6GK3:
    Vastab tuumaenergia nõuetele RCCE 2012 järgi

    Galerii

    • Compact reinforced plinth
    • EDF-certified seismic locking system
    • Earthquake zones have been classified according to the UBC