Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kondensaatorpatareid Industry

Kondensaatorpatarei, tööstus

Kuva andmed

Kondensaatorpatareid Industry

Kondensaatorpatareid Industry
  • Toote info

    Keskpinge kondensaatorpatareid Industry on disainitud võimsusfaktorit korrigeerima elektrivõrkudes pingega kuni 12 kV. Mootori kompensatsioonipakkumine (alates 400 kW kuni 5 MW) koosneb järgmisest.
    • CP214 fikseeritud kondensaatorpatareid, 50–900 kvar (koos või ilma harmoonikutevastase seadmeta)
    • CP253 automaatsed kondensaatorpatareid, 50–900 kvar (koos või ilma harmoonikutevastase seadmeta). Globaalne kompensatsioonipakkumine alates 600 kvar-ist kuni 5 Mvar-ini koosneb järgmisest.
    • CP227 fikseeritud kondensaatorpatareid
    • CP253 automaatsed kondensaatorpatareid
    Tehnilised andmed:
    • paigalduseks sisetingimustes;
    • kõrgus merepinnast alla 1000 m;
    • kilbi kaitseaste IP23;
    • isoleeritav pinge (kV): 7,2; 12;
    • nimipinge (V): 4160, 6600, 11000, 12000.


    Kasulikud omadused

      Meelerahu:
    • kogu tooteseeria on tehases kokku pandud ja testitud
    Lihtsus:
    • kondensaatorpatareide mõõdud on standardsed

    Kasutuskohad

    • Toite säästmine: toiteteguri korrektsioon
    • Toitekvaliteet: võrgusaaste piirang