Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

 

Compact NS test larger local 630A

Kaitselülitid 630 kuni 3200A

Kaitselülitid 630 kuni 3200A

Compact NS test larger local  630A
  Tärk –   Kaitselülitid

Compact NS test larger local 630A

        • CAD-dokument
          33220 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33220

          circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33221 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33221

          circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33222 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33222

          circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33223 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33223

          circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
        • CAD-dokument
          33224 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33224

          circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33225 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33225

          circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33226 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33226

          circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
        • CAD-dokument
          33227 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33227

          circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t
        • CAD-dokument
          33228 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33228

          circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
        • CAD-dokument
          33229 Pildi tuvastamine Schneider Electric

          33229

          circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t