Ümardatud servad, et kasutajal oleks parem kinni hoida
Käepideme esiküljel asub olulise pindalaga juhtseade (membraan), võimaldamaks kerget tegutsemist lihtsalt kätt kokku surudes
3-asendiline, positiivse avamistegevusega
Heakskiidud: CE, UL, CSA / sertifikatsioon: BG
Aktiveeriva haarde lüliti XY2AU1
Kaitsetase IP66
2 N/O + 1 N/C kontaktid
Eelkaabeldatud, ISO M20 kaablijuht
Aktiveeriva haarde lüliti XY2AU2
Kaitseaste: IP 65
2 N/O + 1 N/C kontaktid
1 N/O kontaktiga surunupp käepideme peal.
Eelkaabeldatud, ISO M20 kaablijuht
Lisatarvikud
Tugi XY2AZ1, aktiveeriva haarde lüliti XY2AU1 või XY2AU2 seinale kinnitamiseks
Kattekomplekt XY2AZ2, kaasa arvatud aktuaator, aktiveeriva haarde lüliti XY2AU1 kinnitamiseks ohutusvalve lülitile XCS
Nende aktiveeriva haarde lülitite kombineerimine Preventa ohutusmoodulitega või juhtseadmetega XPS võimaldab saavutada EN 954-le vastava 4. kategooria isikliku kaitse
Kasulikud omadused
Ohutus igal ajalKompaktne ja ergonoomiline aktiveeriva haarde lüliti XY2AU kindlustab operaatori mugavuse ja ohutuse programmeerimise või masinate kohandamise või teenindamise ajal. Selle juhtseadme igal ajal hoidmine kindlustab operaatori isikliku kaitse. Need vastavad EN 574 ja ISO 13851 standarditele.
Kasutuskohad
Operaatori isiklikuks kaitseks masinakeskuste või robotitsoonide teenindamise ajal.
Galerii
EcoStruxure™ sinu Bu jaoks
ExoStructure võimaldab sul digimaailmas särada. Tee skaleeritavate ja koondatud IT/OT lahenduste abil paremaid otsuseid.