ComPacT NSXm, new generation
Kaitselülitid kuni 160 A liinide kaitsmiseks
Kaitselülitid kuni 160 A liinide kaitsmiseks
kuni 160A paneelkinnitusega kaitselülitid
Kaitselülitid kuni 630 A liinide kaitsmiseks
Kaitselülitid 100 kuni 630A
Circuit-breakers to protect lines up to 3200 A
Paneelkinnitusega kaitselülitid 16A kuni 1500A
High current moulded case circuit breakers 630 to 1600A