Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

01029 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 01029

Spare parts

01029 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 01029
Spare parts

combination profile 30M Prisma G IP30

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Central upright
    accessory / separate part destination
    For side by side framework combination
    accessory / separate part category
    Coupling accessory
    Spare part
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure - width 300 mm
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    30
    mounting location
    Side by side
    quantity per set
    Set of 1
    height
    1530 mm
    product weight
    2.6 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    catalogue Prisma G (Versioon 3.1)
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 25.12.18
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 25.12.18
    Suurus 0