Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

01042 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 01042

Spare parts

01042 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 01042
Spare parts

12M side panel Prisma G IP30

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    product name
    Prisma G
    product or component type
    Side panel
    IP degree of protection
    IP30
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G : enclosure
    special colour options
    Yes
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted enclosure
    mounting location
    Side
    number of vertical modules [50 mm]
    12
    quantity per set
    Set of 1
    height
    625 mm
    width
    200 mm
    depth
    180 mm
    product weight
    1.29 kg
    surface finish
    Textured epoxy polyester
    Glossy
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    catalogue Prisma G (Versioon 3.1)
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    DISTRIBLOC 164 (Versioon 1.0)
    Kuupäev 25.07.13
    Suurus 636.5 KB
    Kuupäev 25.07.13
    Suurus 472.2 KB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0