Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

01053 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 01053

Spare parts

01053 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 01053
Spare parts

plinth front face for Prisma G - IP30 - width 300 mm

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Plinth
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G
    provided equipment
    Plinth
    Self-threading screw
    Complementary
    product compatibility
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    installation description
    Floor-standing duct 300 mm
    quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    length
    300 mm
    width
    300 mm
    product weight
    0.92 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White: RAL 9001
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    catalogue Prisma G (Versioon 3.1)
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    BASE FRONT FACE 300 (Versioon 1.0)
    Kuupäev 8.08.13
    Suurus 462.9 KB
    Kuupäev 8.08.13
    Suurus 506.8 KB