Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03003 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03003

Functional units

03003 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03003
Functional units

W600 recessed modular device rail Prisma G

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    Pack 160
    product or component type
    Rail
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of rail
    Rear
    Modular
    installed device
    Altistart: ATS01N
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Pack enclosure - width 555 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm pitches
    48
    quantity per set
    Set of 1
    height
    35 mm
    width
    464 mm
    depth
    36 mm
    product weight
    0.18 kg
    colour
    Grey
    material
    Metal
    Environment
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    catalogue Prisma G (Versioon 3.1)
    Kuupäev 18.07.18
    Suurus 73.3 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Versioon 1.0)
    Kuupäev 12.08.13
    Suurus 226.1 KB
    Kuupäev 12.08.13
    Suurus 283 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Modular device rail (Versioon 00)
    Kuupäev 26.05.18
    Suurus 887.3 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versioon 2.0)
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.02.19
    Suurus 0