Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03417 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03417

Functional units

03417 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03417
Functional units

mounting plate for horizontal NSX250 source changeover with motor mechanism

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    product or component type
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Source changeover : fixed UA controller - horizontal installation
    Source changeover : fixed BA controller - horizontal installation
    Source changeover : fixed NSX100...250 source changeover - control: remote control - horizontal installation
    poles description
    2 x 3P : fixed : NSX100...250 source changeover horizontal installation
    2 x 4P : fixed : NSX100...250 source changeover horizontal installation
    Complementary
    installation description
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    4 module(s) : BA controller, direct in 650 mm Wide cubicle
    8 module(s) : NSX100...250 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    4 module(s) : UA controller, direct in 650 mm Wide cubicle
    height
    200 mm
    product weight
    3 kg
    surface finish
    Smooth
    Matt
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
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
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    M.PL.HZ.NS250 C/O MOT.OR UA/BA
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 222.3 KB
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 210.4 KB
    M.PL.HZ.NS250 C/O MOT.OR UA/BA
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 483.8 KB
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 500.8 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 26.05.18
    Suurus 1.8 MB
    Toote utiliseerimisjuhised
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 297.9 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 14.11.17
    Suurus 269.6 KB