Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

03428 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Prisma Plus

Prisma Plus - 03428

Functional units

03428 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Prisma Plus
Prisma Plus - 03428
Functional units

mounting plate source changeover NSX/INS/INV 250 3P/4P rotary vertical

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    product or component type
    Mounting plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    installed device
    Compact : fixed INS250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installation
    Compact : fixed INV250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installation
    Compact : fixed INS250 source changeover - control: direct front rotary handle - vertical installation
    Source changeover : fixed NSX100...250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installation
    poles description
    2 x 3P : fixed : NSX100...250 source changeover vertical installation
    2 x 3P : fixed : INS250 source changeover vertical installation
    2 x 3P : fixed : INV250 source changeover vertical installation
    2 x 4P : fixed : NSX100...250 source changeover vertical installation
    2 x 4P : fixed : INS250 source changeover vertical installation
    2 x 4P : fixed : INV250 source changeover vertical installation
    Complementary
    installation description
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    9 module(s) : INS250 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    9 module(s) : INV250 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    10 module(s) : NSX100...250 source changeover, direct in 650 mm Wide cubicle
    height
    289 mm
    width
    536 mm
    product weight
    3.3 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    standards
    IEC 61439-2
    product certifications
    ASEFA
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
    Kuupäev 5.10.18
    Suurus 85.6 MB
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT.
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 900.1 KB
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 437.3 KB
    M.PL.V.NS-INS250 C/OVER ROT.
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 294.4 KB
    Kuupäev 31.07.13
    Suurus 254.1 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 26.05.18
    Suurus 2 MB
    Toote utiliseerimisjuhised
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 297.9 KB
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 14.11.17
    Suurus 269.6 KB
    REACh Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    EU RoHS Declaration
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse