Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

Prisma P - lead-sealable measure casing

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    630/1600 A measurement CT casing
    accessory / separate part category
    Busbar accessory
    range compatibility
    Prisma P : enclosure
    additional information
    630/1600 A measurement CT casing
    Casing with lead-sealable panels at the front or the rear
    The top and bottom plates have knock-outs for the passage of cables or bars
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Cubicle width: 650 mm
    product destination
    For the device compartment of a 400 mm deep framework
    For the device compartment of a 600 mm deep cubicle
    kit composition
    2 depth-adjustable uprights
    2 longitudinal cross-members with holes
    number of vertical modules [50 mm]
    12
    height
    571 mm
    width
    575 mm
    product weight
    18.34 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
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
    • Eesti
    • English
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    MEASUR.CASING LEAD-SEALABLE (Versioon 1.0)
    Kuupäev 5.09.13
    Suurus 837.3 KB
    Kuupäev 5.09.13
    Suurus 336 KB
    ELi RoHS deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.03.19
    Suurus 0
    Kasutuselt kõrvaldamise teave
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Versioon 1.0)
    Kuupäev 21.09.17
    Suurus 297.9 KB
    REACh-deklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 8.03.19
    Suurus 0
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Prisma P - PEP (Versioon 1.0)
    Kuupäev 14.11.17
    Suurus 269.6 KB